WB
WBL-M
WBx Xenon Blitzleuchte 5J 32cd überwacht
230VAC RAL1012 RD
Produktnummer:
21003105156
Die kompakten Xenon-Blitzleuchten der WBx Serie bieten zuverlässige optische Signalisierung im klassischen Design.
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hochwertige, langlebige Komponenten - 70 % Lichtleistung selbst nach 8 Mio. Blitzen
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Funktionsüberwachung - Sofortige Fehlererkennung in sicherheitskritischen Anwendungen
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Produktinformationen "WBL-Ü 230 AC RD flash monitored"
Die kompakten Xenon-Blitzleuchten der WBx Serie bieten zuverlässige optische Signalisierung im klassischen Design.
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hochwertige, langlebige Komponenten - 70 % Lichtleistung selbst nach 8 Mio. Blitzen
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Funktionsüberwachung - Sofortige Fehlererkennung in sicherheitskritischen Anwendungen
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
- Artikelnummer
- 21003105156
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,07 A
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,07 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 32 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 131,12 m
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Gelb
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131102700
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Artikelnummer
- 21003105156
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Bemessungsstromaufnahme AC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,07 A
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (untere Bemessungsspg.)
- 0,07 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 32 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 430,19 ft.
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Gelb
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131102700
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 11,1 zoll x 3,15 zoll x 3,62 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 146.29 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 146.29 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| Warnen | 19.6 | 19.2 | 19.2 | |
| Informieren | 44.1 | 43.2 | 43.2 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 32.2 | 31.5 | 31.5 | |
| Warnen | 64.3 | 63 | 47.3 | |
| Informieren | 144.7 | 141.8 | 86.6 | |