• Höchstes Leistungs-Größen-Verhältnis – Geringer Platzbedarf
• Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich (-40..+70 °C) – Weltweit
einsetzbar
• Schutzklasse IP67/NEMA 4X – Geeignet für raue Außenanwendungen
• Edelstahlgehäuse V4A – Hohe Korrosionsbeständigkeit und optisch passend für
Edelstahlschaltschrank
• Positionsunabhängiger Betrieb – Vielseitige Montagemöglichkeiten
• Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit – Geeignet für mobile Anwendungen
• Heizen und Kühlen in einem Gerät – keine zusätzliche Heizung erforderlich
• F-Gas-freie Klimatisierung – nachhaltige und zukunftssichere Lösung

Empfehlung für das Umschalten zwischen Kühlen und Heizen, sowie den optimalen und sparsamen Betrieb des Peltier-Gerätes: Pfannenberg Thermostat FLZ 700

Technische Daten

DatenPCM 55
Nennspannung ±10 %24V DC
KälteleistungA35/A3556 W
Heizleistung84 W
Umgebungstemperatur-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Temperatur-SicherheitsschaltungBimetall Schalter NC, 250 V-AC 5A, 24V-DC 10A
Der Alarm ist konfigurierbar als Sicherheitsabschaltung oder als Störmeldung
Schutzart nach EN 60529IP 67gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
GehäuseEdelstahl - 1.4404 - V4A

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity CE PCM pdf 49 KB Download
Conformity UKCA PCM pdf 33 KB Download
Conformity FLZ 700 pdf 36 KB Download
Manual PCM pdf 2,2 MB Download
Manual FLZ 700 pdf 300 KB Download
30560-901.STEP STEP 13 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 520 KB Download

3D-Modelle

  • Englisch
zip 2,0 MB Download

Flyer Peltier

  • Englisch
pdf 880 KB Download

Bestellung

Bestelldaten PCM 55
Artikelnummer (Peltier-Gerät) 15365580025
Artikelnummer (passender Thermostat, FLZ 700) 17270802070