| Daten | PWT 6402 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
| 230 V | 400 V 2~ | ||
| Kälteleistung @ 400 l/h | W10/U35 | 3800 | |
| Umgebungstemperatur | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Wasservorlauftemperatur | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.