| Daten | PWI/PWS 6302C | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | ||
| 400 V | 230 V | 115 V | ||
| Kälteleistung bei 400 l/h | W10/L35 | 3000 W | ||
| Umgebungstemperatur | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
| Wasservorlauftemperatur | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.