NEMA Luft-/Wasser-Wärmetauscher
| Typ | Kälteleistung | Abmessungen (HxBxT) | Nennspannung | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PWS 31002 | 10,0 kW | 1664 x 501 x 307 mm | 230 / 460 V | ||||
|
PWS 3502 | 6,3 kW | 1450 x 400 x 218 mm | 115 / 230 V | ||||
|
PWS 3302 | 3,6 kW | 1318 x 400 x 229 mm | 115 / 230 V | ||||
|
PWS 3202 | 2,1 kW | 1318 x 400 x 229 mm | 115 / 230 V | ||||
|
PWS 3102 | 1,1 kW | 814 x 401 x 159 mm | 115 / 230 V | ||||
|
PWS 3082 | 900 W | 613 x 257 x 143 mm | 115 / 230 V | ||||
|
PWS 3062 | 650 W | 613 x 257 x 143 mm | 115 / 230 V |
verfügbar
in Bearbeitung
optional