PA 1-R

Patrol Radial Schallgeber 105 dB(A)
  • Top-Montage - Hervorragende 360° Wahrnehmbarkeit - ideal für die Montage als
  • Stand-alone-Lösung auf der Oberseite des Equipments oder der Maschine.
  • Mehrspannungsnetzteil - One fits all - für den Betrieb mit unterschiedliche Spannungen.
  • Töne frei wählbar - Auswahl aus 70 Tönen in 32 Tonkombinationen. 4 Töne extern ansteuerbar.
  • Lautstärke reduzierbar - Anpassung des Schalldruckpegels an die Applikation.
  • Höchste Wahrnehmbarkeit - Erfüllt die Anforderungen der ISO7731.
  • M12-Anschluss (optional) - Nutzen Sie die Vorteile des M12-Steckverbinders.
  • Flexibilität - Auch als Schall/LED - Kombi erhältlich.
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Radiale Akustik

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Lautstärke Regelung

Betriebs-temperatur

Garantie

Anschluss-Stecker (Option)

UL-Zulassung (in Vorbereitung)

NEMA 4/4X

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPA 1-R
Nennspannung115/230 V AC24/48 V AC12–48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich95–253 V18-53 V10–60 V
Nennstromaufnahme (@DIN-Ton)21 mA@230V83 mA@24V AC54 mA@24V DC

Weitere technische Informationen finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506694_Rev01_Sep24_Sounder_PA 1-R.pdf pdf 32 KB Download
Conformity_UKCA_085507057_Rev01_Sep24_Sounder_PA 1-R.pdf pdf 25 KB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 820 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 4,1 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 840 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 5,6 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 3,0 MB Download

3D-Modelle

  • Englisch
zip 14 MB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 610 KB Download

Flyer PA (L) 1-R

  • Deutsch
pdf 900 KB Download

Steckerbelegung des optionalen M12 Steckverbinders

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 470 KB Download

Flyer PA (L) 1-R

  • Englisch
pdf 890 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenPA 1-R
Nennspannung115/230 V AC12–48 V DC / 24/48 V AC
Standard, graues GehäuseArtikelnummer2338064005523380630055

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Optionen auf Anfrage.

Video

Hörproben

PA und PRO Schallgeber

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

9

Ansteigender Ton, Feueralarm, UK BS5839-1

11

Unterbrochener Ton (schnell)

13

Unterbrochener Ton

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

16

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Australien AS2220

18

Ansteigender Ton, NFPA

22

Pulsierender Ton, Alarmton Australien AS1670, ISO8201

23

Sirene

24

Sirene

25

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

27

Wobbelton

29

Wobbelton (schnell)

30

Wobbelton

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

33

Wobbelton (mittel), UK BS5839-1

34

Wobbelton (schnell)

35

Wobbelton (schnell), UK BS5839-1

36

Wobbelton

43

Wobbelton

44

Wobbelton, IMO 3d, Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm

45

Wobbelton

46

Wobbelton, Generalalarm Finnland

52

Dauerton

53

Dauerton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

56

Dauerton

57

Dauerton, UK BS 5839-1

59

Dauerton

60 : EN54-3

Dauerton

61

Dauerton

63

Dauerton

65

Dauerton, Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)

66

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

68

Dauerton

69

Dauerton

71

Dauerton

77

Unterbrochener Ton

82

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), UK BS5839-1 (Back-up Alarm)

83

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

91

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

101

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (wichtige Nachricht (Voralarm))

102

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (lokale Warnung)

103

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Fliegeralarm)

104 : EN54-3

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (Notsignal)

107

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 (Evakuierungsalarm)

109

Unterbrochener Ton, Australien AS2220, AS1610, AS1670

110

unterbrochener Ton, (schnell variable), Glocke

111

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), USA (Evakuierungsalarm)

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

113

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), Hochtonsummer

115

Unterbrochnener Ton IMO (Telefonruf)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

122

Wechselton

123

Wechselton

124

Wechselton, Singapur

125

Wechselton

128

Wechselton

130

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm)

131 : EN54-3

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

135

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, erhöhte Dringlichkeit - Bahnübergang)

142

Wechselton

143

Wechselton, Industriealarm Deutschland

144

Wechselton

146 : EN54-3

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

147

Wechselton, Schweden SS031711

148

Wechselton, Schweden SS031711

152

Wechselton (2-Ton-Glocke)