| Elektrische Daten | IS-mC1 | |
|---|---|---|
| Nennspannung | 24 V DC | |
| Funktionsbereich | 16–28 V | |
| Nennstromaufnahme | 48 mA¹ | |
1 typisch bei Anschluss an 24 V DC über 28 V / 300 Ω-Zenerbarriere.
Die Stromversorgung muss über eine Zenerbarriere (max. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) oder eine galvanische Trennung, spezifiziert durch das Systemzertifikat, erfolgen.
Folgende LED-Farben stehen zur Auswahl: Gelb/Orange, Rot, Grün, Blau.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.