BExBG 05/10/15 ATEX

Blitzleuchte 5 Joule / 10 Joule / 15 Joule

Die Blitzleuchte ist ideal für fast alle Montageanforderungen:
Seiten-, Decken- und Bodenmontage

  • Kategorien 2G (Zonen 1 und 2), 2D (Zonen 21 und 22)
  • extrem hell bei bis zu 15 Joule Blitzenergie
  • großer Anschlussraum für einfache Montage
  • auch erhältlich mit Anschlussraum in erhöhter Sicherheit "E"
  • sehr robuste Ausführung aus seewasserbeständigem Aluminium und Edelstahl-Schutzkorb
  • BExBG05 in allen Gebrauchslagen montierbar
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Ex-certified

Betriebs-temperatur

Technische Daten

Elektrische DatenBExBG05
Nennspannung230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Nennstromaufnahme55 mA140 mA180 mA300 mA750 mA
Elektrische DatenBExBG10
Nennspannung230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Nennstromaufnahme110 mA250 mA340 mA660 mA1450 mA
Elektrische DatenBExBG15
Nennspannung230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich±10 %±10 %±25 %±25 %
Nennstromaufnahme170 mA360 mA480 mA860 mA

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506631_Rev11_Mar24_BExBG.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExB G05D-P_30017-015-1g_de-en.pdf pdf 970 KB Download
Manual BExB G05E-P_30017-015-2i_de-en.pdf pdf 1,3 MB Download
Manual BExB G10D-P..G15D-P_30017-016-1g_de-en.pdf pdf 1,2 MB Download
Manual BExB G10E-P..G15E-P 30017-016-2h_de-en.pdf pdf 1,2 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 400 KB Download

Ex ATEX Zulassung

  • Englisch
pdf 2,4 MB Download

Bestellung

BestelldatenBExBG05EBExBG05D
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
GelbArtikelnummer31130103000311308030003113110300031131803000
OrangeArtikelnummer31130104000311308040003113110400031131804000
RotArtikelnummer31130105000311308050003113110500031131805000
BestelldatenBExBG10EBExBG10D
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
GelbArtikelnummer31120103000311208030003112110300031121803000
OrangeArtikelnummer31120104000311208040003112110400031121804000
RotArtikelnummer31120105000311208050003112110500031121805000
BestelldatenBExBG15EBExBG15D
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
GelbArtikelnummer31110103000311108030003111110300031111803000
OrangeArtikelnummer31110104000311108040003111110400031111804000
RotArtikelnummer31110105000311108050003111110500031111805000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Leistungsstarke Blitzleuchte

    mit bis zu 15 J Blitzenergie im Metallgehäuse, konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen.

  2. 2

    ATEX-zertifiziert für Zonen 1, 2, 21 und 22

    Die Blitzleuchte ist explosionsgeschützt zur Verwendung in den Zonen 1, 2, 21 und 22.

  3. 3

    Einfacher und sicherer elektrischer Anschluss

    Zündschutzart “d” druckfeste Kapselung für das Leuchtengehäuse und “e” erhöhte Sicherheit für den Anschlussraum.

  4. 4

    Robustes Gehäuse

    Seewasserbeständiges Aluminium und ein Edelstahl-Schutzkorb machen die Leuchte bestens geeignet für harte Industrieumgebungen.

  5. 5

    Weiter Betriebstemperaturbereich

    von –50 °C bis +70 °C.

  6. 6

    Hoher Schutz IP66/67

    Aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen aufgrund der widerstandfähigen Oberfläche und des hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung der Leuchte.

  7. 7

    Alle Anwendungen

    Die Blitzleuchte ist ideal für nahezu alle Montageanforderungen: Seiten-, Decken- und Bodenmontage sind möglich. Die 5-J-Blitzleuchte kann sogar über Kopf hängend montiert werden.