BExBG L1D ATEX

LED-Leuchte

Die LED-Leuchte ist ideal für fast alle Montageanforderungen: Seiten-, Decken- und Bodenmontage

  • Kategorien 2G (Zonen 1 und 2), 2D (Zonen 21 und 22)
  • großer Anschlussraum für einfache Montage
  • auch erhältlich mit Anschlussraum in erhöhter Sicherheit
  • sehr robuste Ausführung aus seewasserbeständigem Aluminium und Edelstahl-Schutzkorb
  • in allen Gebrauchslagen montierbar
  • insgesamt 9 verschiedene Betriebsmodi einstellbar
  • 2 weitere Betriebsmodi extern ansteuerbar
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Technische Daten

Elektrische DatenBExBG L1D
Nennspannung230 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz
Funktionsbereich±10 %
Nennstromaufnahme70 mA

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 1,2 MB Download

Bestellung

BestelldatenBExBG L1D
HaubenfarbeNennspannung230 V AC
OrangeArtikelnummer31151104000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    ATEX-zertifiziert für Zonen 1, 2, 21 und 22

    Die Blitzleuchte ist explosionsgeschützt zur Verwendung in den Zonen 1, 2, 21 und 22.

  2. 2

    Einfacher und sicherer elektrischer Anschluss

    Zündschutzart “d” druckfeste Kapselung für das Leuchtengehäuse und “e” erhöhte Sicherheit für den Anschlussraum.

  3. 3

    Robustes Gehäuse

    Seewasserbeständiges Aluminium und ein Edelstahl-Schutzkorb machen die Leuchte bestens geeignet für harte Industrieumgebungen.

  4. 4

    Weiter Betriebstemperaturbereich

    von –50 °C bis +70 °C.

  5. 5

    Hoher IP-Schutz

    Aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen aufgrund der widerstandfähigen Oberfläche und des hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung der Leuchte.

  6. 6

    Alle Anwendungen

    Die Blitzleuchte ist ideal für nahezu alle Montageanforderungen: Seiten-, Decken- und Bodenmontage sind möglich. Die 5-J-Blitzleuchte kann sogar über Kopf hängend montiert werden.

  7. 7