CWB-ATEX

Blitzleuchte 5 Joule

Die Blitzleuchten der CWB-ATEX-Serie sind explosionsgeschützte Betriebsmittel und dienen zur optischen Gefahrenmeldung in explosionsgefährdeten Arbeitsstätten der Zonen 1, 2, 21 und 22

  • Gehäuse aus Aluminium, somit einsetzbar in allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen
  • hohe Schutzart und stabiler mechanischer Aufbau erlauben den Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen
  • diverse Montagewinkel und ein Schutzkorb stehen als Zubehör zur Verfügung
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

Technische Daten

Elektrische DatenDCCWB-ATEX
Nennspannung60–80 V DC12–48 V DC
Funktionsbereich±10 %±10 %
Nennstromaufnahme0,11–0,13 A0,5–0,3 A
Elektrische DatenACCWB-ATEX
Nennspannung230 V AC110–127 V AC42-48 V AC24–42 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich±10 %±10 %±10 %±10 %
Nennstromaufnahme0,08 A0,11 A0,3 A0,5–0,3 A

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506624_Rev17_Mar24_CWB_ATEX.pdf pdf 48 KB Download
Manual CWB-ATEX_3046-005m_de-en-fr.pdf pdf 870 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 570 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 170 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 140 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 97 KB Download

DNV Typzulassung

  • Englisch
pdf 120 KB Download

ATEX Zulassung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,7 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenCWB-ATEX
HaubenfarbeNennspannung230 V AC110–127 V AC42-48 V AC / 60–80 V DC24–42 V AC / 12–48 V DC
GelbArtikelnummer31006103000310061330003100658300031006903000
OrangeArtikelnummer31006104000310061340003100658400031006904000
RotArtikelnummer31006105000310061350003100658500031006905000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Leistungsstarke Blitzleuchte

    im Metallgehäuse, konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen.

  2. 2

    ATEX certified for Zones 1, 2, 21, 22

    Satisfies requirements for device category 2G/3G and 2D/3D.

  3. 3

    Einfacher und sicherer elektrischer Anschluss

    Zündschutzart “d” druckfeste Kapselung für das Leuchtengehäuse und “e” erhöhte Sicherheit für den Anschlussraum.

  4. 4

    Robustes Gehäuse

    und Befestigungswinkel aus eloxiertem Aluminium sowie eine schlagfeste Lichthaube machen die Leuchte bestens geeignet für harte Industrieumgebungen.

  5. 5

    Die Blitzröhre

    ist zusätzlich mit einem Stahlbügel gesichert, der sie widerstandsfähig gegen Vibrationen und Schock macht.

  6. 6

    Hoher IP-Schutz

    Aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen aufgrund der widerstandfähigen Oberfläche und des hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung der Leuchte.

  7. 7

    GL-Zulassung

  8. 8

    Unterschiedlichstes Montagematerial

    als Option: für Rohrschellen-, Winkel- und Plattenmontage. Auch ein Edelstahl-Schutzkorb ist verfügbar.