Elektrische Daten | IS-A105N | |
---|---|---|
Nennspannung | 24 V DC | |
Funktionsbereich | 10–28 V | |
Nennstromaufnahme | 25 mA (typisch bei Anschluss an 24 V DC über eine 28 V / 300 Ω-Zenerbarriere) |
Die Stromversorgung muss über eine Zenerbarriere (max. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) oder eine galvanische Trennung, spezifiziert durch das Systemzertifikat, erfolgen.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.