| Elektrische Daten | IS-mA1 | |
|---|---|---|
| Nennspannung | 24 V DC | |
| Funktionsbereich | 16–28 V | |
| Nennstromaufnahme | 25 mA (typisch bei Anschluss an 24 V DC über eine 28 V / 300 Ω-Zenerbarriere) | |
Die Stromversorgung muss über eine Zenerbarriere (max. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) oder eine galvanische Trennung, spezifiziert durch das Systemzertifikat, erfolgen.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.