PRO 10-Ex SIL

Protect Ex Schallgeber max. 116 dB(A)
  • Hervorragende Robustheit – Aluminium-Gussgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen
  • SIL 2/PL d – Erfüllung der Anforderungen an die funktionale Sicherheit durch Sicherheitsdesign und Diagnosekanal
  • Explosionsgeschützt – Für den Einsatz in Zone 2 (3G) und Zone 22 (3D) sowie Class I / II / III Div2
  • Wählbarer Ton – 80 verschiedene Töne, 3 zusätzliche Töne extern anwählbar
  • Reduzierbarer Schalldruckpegel – Bis zu 30 dB, intern oder extern anwählbar
  • Vor- & Hauptalarm – Vermeidung von Schreckreaktionen durch reduzierten Schalldruckpegel beim Voralarm
  • Sichere & einfache Handhabung – Konstruiert mit unverlierbarer Dichtung und Schrauben, um Verdrahtungs- und Installationszeiten erheblich zu verkürzen
  • Zur Nutzung des Software-Assistenten Sistema, klicken Sie bitte hier.
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier.

akustische Durchdringung

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Betriebs-temperatur

Garantie

UL-zertifiziert

SIL-Version

EurAsien Conformity

NEMA 4/4X

ext. reduz. Lautstärke

Pfannenberg 3D-Coverage

Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPRO 10-Ex SIL
Nennspannung115/230 V AC12 - 48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz
Funktionsbereich95–265 V10–60 V
Nennstromaufnahme (max.)95 mA @ 230 V AC400 mA @ 24 V DC
DiagnosekanalStromaufnahme25 mA @ 230V AC14,9 mA @ 24 V DC
Schaltleistung230 V / 80 mA

Weitere technische Daten finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PRO 10-3G/3D-SIL pdf 56 KB Download
Conformity_UKCA_085507063_Rev00_May24_PRO 10-3G_3D-SIL.pdf pdf 37 KB Download
Quick Guide PRO (L)10-3G/3D -S pdf 1,5 MB Download
MANUAL PRO 10 pdf 11 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 3,6 MB Download

3D-Modelle STEP IGS SAT

zip 17 MB Download

Ex_ATEX_Zulassung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 2,7 MB Download

EAC_Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

UL_Zertifikat

  • Englisch
pdf 350 KB Download

Ex_UL_Zertifikat

  • Englisch
pdf 410 KB Download

Schalldruckpegel und Stromaufnahme

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,7 MB Download

Bestellung

BestelldatenPRO 10-Ex SIL
Nennspannung115 / 230 V AC12 - 48 V DC
Ex SILArtikelnummer2315064001723150630017

Hörproben

PA und PRO Schallgeber

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

9

Ansteigender Ton, Feueralarm, UK BS5839-1

11

Unterbrochener Ton (schnell)

13

Unterbrochener Ton

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

16

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Australien AS2220

18

Ansteigender Ton, NFPA

22

Pulsierender Ton, Alarmton Australien AS1670, ISO8201

23

Sirene

24

Sirene

25

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

27

Wobbelton

29

Wobbelton (schnell)

30

Wobbelton

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

33

Wobbelton (mittel), UK BS5839-1

34

Wobbelton (schnell)

35

Wobbelton (schnell), UK BS5839-1

36

Wobbelton

43

Wobbelton

44

Wobbelton, IMO 3d, Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm

45

Wobbelton

46

Wobbelton, Generalalarm Finnland

52

Dauerton

53

Dauerton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

56

Dauerton

57

Dauerton, UK BS 5839-1

59

Dauerton

60 : EN54-3

Dauerton

61

Dauerton

63

Dauerton

65

Dauerton, Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)

66

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

68

Dauerton

69

Dauerton

71

Dauerton

77

Unterbrochener Ton

82

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), UK BS5839-1 (Back-up Alarm)

83

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

91

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

101

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (wichtige Nachricht (Voralarm))

102

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (lokale Warnung)

103

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Fliegeralarm)

104 : EN54-3

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (Notsignal)

107

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 (Evakuierungsalarm)

109

Unterbrochener Ton, Australien AS2220, AS1610, AS1670

110

unterbrochener Ton, (schnell variable), Glocke

111

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), USA (Evakuierungsalarm)

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

113

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), Hochtonsummer

115

Unterbrochnener Ton IMO (Telefonruf)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

122

Wechselton

123

Wechselton

124

Wechselton, Singapur

125

Wechselton

128

Wechselton

130

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm)

131 : EN54-3

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

135

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, erhöhte Dringlichkeit - Bahnübergang)

142

Wechselton

143

Wechselton, Industriealarm Deutschland

144

Wechselton

146 : EN54-3

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

147

Wechselton, Schweden SS031711

148

Wechselton, Schweden SS031711

152

Wechselton (2-Ton-Glocke)