Zenerbarrieren

Zenerbarrieren

Für eigensichere Signalgeräte in Ex Anwendungen. Mögliche Kombinationen sind: Zenerbarriere, IS-A105N Schallgeber und Signalgeräte der IS-MIni Serie.

Verfügbar als: Barrieren für erdgebundenen Betrieb oder als Barrieren für erdfreien Betrieb (z..B. für Systeme mit Erdschlussprüfung)

Technische Daten

Technische Daten der Zenerbarrieren
TypArtNenndatenTechnische Daten
VΩmax. Längswiderstand (Ω)U ein bei 10 μA (V)U ein max. (V)Sicherungsnennstrom (mA)
Z 728Zenerbarriere DC +Ve2830032726,52850
Z 928Zenerbarriere AC283003272627,650
Z 786Diodenbarriere28Diode A136 + 0,9 V26,52850
A236 + 0,9 V26,52850
B–––-
Z 787Zenerbarriere DC +VeKanal 12830132726.52850
Kanal 228Diode36 + 0.9V26.52850

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 360 KB Download

EX-ATEX_Zulassung

  • Englisch
pdf 8,7 MB Download

Bestellung

TypZ 728Z 928Z 786Z 787
Artikelnummer38109800000381093000003810980000138109800002