WBL/WBS

Warnblitzleuchten 5 Joule

Der Klassiker unter den Blitzleuchten

  • stabiles Metallgehäuse
  • universelle Einsatzmöglichkeiten
  • Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium
  • aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte
  • schlagfeste Lichthaube
  • bestens geeignet für harte Industrieumgebungen
  • Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x  B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
weiß
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenACWBL
Nennspannung230 V AC110 V AC48 V AC24 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich185–255 V90–135 V40–54 V20–30 V
Nennstromaufnahme0,07 A0,1 A0,47 A0,77 A
Elektrische DatenDCWBS
Nennspannung60 V DC48 V DC24 V DC12 V DC
Nennfrequenz50–72 V40–60 V18–35 V10–15 V
Nennstromaufnahme0,13 A0,18 A0,25 A0,6 A

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
WBL 230 AC YE pdf 40 KB Download
WBL 230 AC YE pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 290 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 720 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenWBL
HaubenfarbeNennspannung230 V AC110 V AC
GelbArtikelnummer2100310300021003163000
OrangeArtikelnummer2100310400021003164000
RotArtikelnummer2100310500021003165000
BestelldatenWBS
HaubenfarbeNennspannung60 V DC24 V DC
GelbArtikelnummer2100365300021003803000
OrangeArtikelnummer2100365400021003804000
RotArtikelnummer2100365500021003805000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.