| Elektrische Daten | AC | WBL-M | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 42 V AC | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Funktionsbereich | 185–242 V | 37–47 V | |
| Nennstromaufnahme | 0,07 A | 0,50 A | |
| Elektrische Daten | DC | WBS-M | ||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Funktionsbereich | 40–57 V | 18–35 V | 10–15 V | |
| Nennstromaufnahme | 0,18 W | 0,25 A | 0,60 A | |
Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.