ISO-Zertifizierungen
Bereits seit 1997 ist unser Unternehmen nach der ISO 9001 zertifiziert. Seit 2004 ebenfalls nach der ISO 14001 zertifiziert.
Die ISO 9001 legt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest, wobei ein Unternehmen seine Fähigkeit beweisen muss, konsequent Produkte zu entwickeln und zu produzieren, die den Kundenanforderungen sowie gültigen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Kundenzufriedenheit wird durch den effektiven Einsatz des Systems gefördert, da Prozesse für die kontinuierliche Verbesserung des Systems implementiert sind.
Die ISO 14001 legt die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest, um es einem Unternehmen zu ermöglichen, Grundsätze und Ziele unter Berücksichtigung gesetzlicher und anderer Anforderungen, zu deren Einhaltung sich das Unternehmen verpflichtet, sowie Informationen über bedeutende Umweltaspekte zu entwickeln und zu implementieren. Dies betrifft die Umweltaspekte, die das Unternehmen identifiziert, sowie Aspekte, die es kontrollieren oder beeinflussen kann.