You are currently viewing content for: Rusia · español

Información sobre el producto "ABL 110 AC AM"

Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie ABx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.

  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
  • Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Potente flash 15 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
Datos técnicos
Número de artículo
21001164000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
110-110 V
Rango de tensión (50 Hz)
99-121 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
135 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
269,32 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Amarillo
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,58 kg
GTIN (EAN)
4061131100140
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
282 mm x 80 mm x 92 mm
Número de artículo
21001164000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
110-110 V
Rango de tensión (50 Hz)
99-121 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
135 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
883,58 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Amarillo
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
1,28 lb.
GTIN (EAN)
4061131100140
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Product sheet DE PDF 307.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 307.79 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 21.8 27.4 27.4
Advertencia 43.6 54.8 54.8
Indicación 98.1 123.3 123.3