AB WB
ABL
ABx Luz de xenón 15J 102cd
110VAC RAL1012 RD
Número de producto:
21001165000
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie ABx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Potente flash 15 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
Información sobre el producto "ABL 110 AC RD"
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie ABx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Potente flash 15 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
- Número de artículo
- 21001165000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 110-110 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 99-121 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 102 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 234,1 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- Aluminio
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131100232
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Número de artículo
- 21001165000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 110-110 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 99-121 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 102 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 768,04 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- Aluminio
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131100232
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 307.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 307.79 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 19 | 23.8 | 23.8 | |
| Advertencia | 38 | 47.6 | 47.6 | |
| Indicación | 85.5 | 107.1 | 107.1 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 62.3 | 78.1 | 78.1 | |
| Advertencia | 124.7 | 156.2 | 117.1 | |
| Indicación | 280.5 | 351.4 | 214.7 | |