You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "ABL LED HI 90-253 AC RD"

Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie ABx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.

  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21118645000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
120-120 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,05 A
Intensidad luminosa (cd)
32 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
131,12 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
54
Color de la carcasa/artículo
Amarillo
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,65 kg
GTIN (EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
281 mm x 80 mm x 76.5 mm
Número de artículo
21118645000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
120-120 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,05 A
Intensidad luminosa (cd)
32 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
430,19 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
54
Color de la carcasa/artículo
Amarillo
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
1,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 327.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 327.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 926.07 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Manual ABL LED HI N/A pdf 926.07 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 8.6 11.1 11.1
Advertencia 17.1 22.2 22.2
Indicación 38.5 49.9 49.9