AB
ABL LED-HI
ABx Luz LED multifuncional 28cd
120VDC 115-230VAC RAL1012 AM
Número de producto:
21118644000
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie ABx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "ABL LED HI 90-253 AC AM"
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie ABx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 21118644000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 90-253 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 120-120 V
- Rango de tensión (CC)
- 90-253 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,05 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 28 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 122,65 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 54
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- Aluminio
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131239789
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensiones del producto (mm)
- 281 mm x 80 mm x 76.5 mm
- Número de artículo
- 21118644000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 90-253 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 120-120 V
- Rango de tensión (CC)
- 90-253 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,05 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 28 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 402,4 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 54
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- Aluminio
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131239789
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 327.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 327.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 926.07 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Manual ABL LED HI | N/A | 926.07 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 8.3 | 10.8 | 10.8 | |
| Advertencia | 16.5 | 21.6 | 21.6 | |
| Indicación | 37.1 | 48.6 | 48.6 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 27.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Advertencia | 54.1 | 70.9 | 53.2 | |
| Indicación | 121.8 | 159.4 | 97.5 | |