You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "BR50-BC Base / End Module M12"

La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

  • Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente 
  • Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
  • Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
  • Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
Datos técnicos
Número de artículo
28250126000
Rango de tensión (50 Hz)
8-36 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
12-24 V
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
8-36 V
Tipo de tensión
AC/DC
Apto para IO-Link
Sí (1)
Apto para la interfaz AS
Sí (1)
Apto para conector M12
Sí (1)
Apto para montaje en el suelo
Sí (1)
Apto para montaje en ángulo
Sí (1)
Apto para montaje en tubo
Sí (1)
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Color de la carcasa/artículo
Negro
ETIM-Class
EC001152
GTIN (EAN)
4061131253693
Dimensiones del producto (mm)
76 mm x 57 mm x 57 mm
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,183 kg
Número de artículo
28250126000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
12-24 V
Rango de tensión (50 Hz)
8-36 V
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
8-36 V
Tipo de tensión
AC/DC
Apto para IO-Link
Sí (1)
Apto para la interfaz AS
Sí (1)
Apto para montaje en el suelo
Sí (1)
Apto para conector M12
Sí (1)
Apto para montaje en ángulo
Sí (1)
Apto para montaje en tubo
Sí (1)
ETIM-Class
EC001152
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-122 °F
Color de la carcasa/artículo
Negro
GTIN (EAN)
4061131253693
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.99 inch x 2.24 inch x 2.24 inch
Peso de la unidad de embalaje (lb.)
0,31 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download