You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "BR50-BC-SR-Mounting set for base / end module"

La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

  • Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente 
  • Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
  • Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
  • LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
  • Plantilla de taladrado universal - Se adapta a la mayoría de las instalaciones sin necesidad de modificaciones
Datos técnicos
Número de artículo
28250280000
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Tornillos de fijación
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131254102
ETIM-Class
EC002750
Dimensiones del producto (mm)
5 mm x 44 mm x 44 mm
Número de artículo
28250280000
Tipo de accesorio o pieza de repuesto para tecnologías de señalización
Tornillos de fijación
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131254102
ETIM-Class
EC002750
Dimensiones del producto (pulgadas)
0.2 inch x 1.73 inch x 1.73 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download