Intense BR50
BR50-BC-S250
Intense Base de la columna de señalización Soporte 250mm Conector M12
12-24VAC/DC-M12
Número de producto:
28250126020
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
Información sobre el producto "BR50-BC-S250 Base / End Module with Stand M12"
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
- Número de artículo
- 28250126020
- Rango de tensión (50 Hz)
- 8-36 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 8-36 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Apto para IO-Link
- Sí (1)
- Apto para la interfaz AS
- Sí (1)
- Apto para conector M12
- Sí (1)
- Apto para montaje en el suelo
- Sí (1)
- Apto para montaje en ángulo
- Sí (1)
- Apto para montaje en tubo
- Sí (1)
- Longitud del tubo
- 250 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN (EAN)
- 4061131253730
- Dimensiones del producto (mm)
- 315 mm x 75 mm x 75 mm
- Peso de la unidad de embalaje (kg)
- 0,46 kg
- Número de artículo
- 28250126020
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 8-36 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 8-36 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Apto para IO-Link
- Sí (1)
- Apto para la interfaz AS
- Sí (1)
- Apto para montaje en el suelo
- Sí (1)
- Apto para conector M12
- Sí (1)
- Apto para montaje en ángulo
- Sí (1)
- Apto para montaje en tubo
- Sí (1)
- Longitud del tubo
- 250 mm
- ETIM-Class
- EC001152
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-122 °F
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- GTIN (EAN)
- 4061131253730
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 12.4 inch x 2.95 inch x 2.95 inch
- Peso de la unidad de embalaje (lb.)
- 0,33 lb.
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | N/A | 204.05 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |