You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "Bar S 24V RGB IO-Link M12"

La serie INTENSE Bar ofrece una solución LED delgada y compacta que permite visualizar con claridad el estado de las máquinas y los procesos. La selección flexible de colores y la conectividad IO-Link opcional permiten una integración a medida en aplicaciones de automatización industrial.

  • Conectividad IO-Link - Fácil integración en entornos IO-Link
  • Conectividad IO-Link - Parametrización inteligente de los modos de señalización
  • Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
  • LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
Datos técnicos
Número de artículo
22015808099
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265634
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20-50 °C
Peso del producto (kg)
0,12 kg
Número de artículo
22015808099
ETIM-Class
EC002494
Peso del producto (lb.)
0,26 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265634
Dimensiones del producto (pulgadas)
0.79 inch x 6.29 inch x 0.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.53 MB Download