Intense Bar & Dome
BAR S
Intense Luz LED fija Conector M12
24VDC RGB-M12
Número de producto:
22015808097
La serie INTENSE Bar ofrece una solución LED delgada y compacta que permite visualizar con claridad el estado de las máquinas y los procesos. La selección flexible de colores y la conectividad IO-Link opcional permiten una integración a medida en aplicaciones de automatización industrial.
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
- LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
Información sobre el producto "Bar S 24V RGB M12"
La serie INTENSE Bar ofrece una solución LED delgada y compacta que permite visualizar con claridad el estado de las máquinas y los procesos. La selección flexible de colores y la conectividad IO-Link opcional permiten una integración a medida en aplicaciones de automatización industrial.
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
- LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
- Número de artículo
- 22015808097
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265603
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -20-50 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,1 kg
- Número de artículo
- 22015808097
- ETIM-Class
- EC002494
- Peso del producto (lb.)
- 0,22 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265603
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 0.79 inch x 5.51 inch x 0.9 inch
Datos técnicos