Intense Bar & Dome
DOME 50
Intense Luz LED fija Conector M12
24VDC RGB-M12
Número de producto:
22016808597
La serie INTENSE Dome ofrece una solución compacta con LED RGB para la indicación clara del estado de las máquinas y los procesos. Su visibilidad homogénea de 360 grados, su diseño compacto y la conectividad IO-Link opcional permiten un uso flexible en la automatización industrial.
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
- LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
Información sobre el producto "Dome 50 24V RGB M12"
La serie INTENSE Dome ofrece una solución compacta con LED RGB para la indicación clara del estado de las máquinas y los procesos. Su visibilidad homogénea de 360 grados, su diseño compacto y la conectividad IO-Link opcional permiten un uso flexible en la automatización industrial.
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
- LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
- Número de artículo
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -20-50 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,07 kg
- Número de artículo
- 22016808597
- ETIM-Class
- EC002494
- Peso del producto (lb.)
- 0,15 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265610
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Datos técnicos