Intense Bar & Dome
DOME 50
Intense Luz LED multifuncional Conector M12
24VDC RGB-IO-Link-M12
Número de producto:
22016808599
La serie INTENSE Dome ofrece una solución compacta con LED RGB para la indicación clara del estado de las máquinas y los procesos. Su visibilidad homogénea de 360 grados, su diseño compacto y la conectividad IO-Link opcional permiten un uso flexible en la automatización industrial.
- Conectividad IO-Link - Fácil integración en entornos IO-Link
- Conectividad IO-Link - Parametrización inteligente de los modos de señalización
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
- LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
Información sobre el producto "Dome 50 24V RGB IO-Link M12"
La serie INTENSE Dome ofrece una solución compacta con LED RGB para la indicación clara del estado de las máquinas y los procesos. Su visibilidad homogénea de 360 grados, su diseño compacto y la conectividad IO-Link opcional permiten un uso flexible en la automatización industrial.
- Conectividad IO-Link - Fácil integración en entornos IO-Link
- Conectividad IO-Link - Parametrización inteligente de los modos de señalización
- Conexión con conector M12 prefabricada - Permite una instalación rápida y sin errores
- LED RGB multicolor - Sustituye a las columnas de señalización tradicionales con múltiples colores en un solo dispositivo
- Número de artículo
- 22016808599
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN (EAN)
- 4061131265641
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -20-50 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,08 kg
- Número de artículo
- 22016808599
- ETIM-Class
- EC002494
- Peso del producto (lb.)
- 0,18 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -4-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265641
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Datos técnicos