You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTFS 6021 230V DIS 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
Datos técnicos
Número de artículo
13824251055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Display
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,1
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,4
Corriente de arranque a 50 Hz
2,9 A
Corriente de arranque a 60 Hz
2,9 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral o totalmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,175 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,19 W
Tipo de fusible previo
gG
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
370 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
450 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
370 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
320 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
350 W
Cantidad de refrigerante (g)
150 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
290 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
290 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
17,1 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131257141
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
550 mm x 280 mm x 210 mm
Número de artículo
13824251055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Display
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,1
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,4
Corriente de arranque a 50 Hz
2,9 A
Corriente de arranque a 60 Hz
2,9 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral o totalmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,175 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,19 W
Tipo de fusible previo
gG
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1262 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1535 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
1092 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1194 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
5,29 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
171 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
171 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
37,5 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131257141
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 427.9 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 427.9 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download