You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTFS 6041 400V 2~ DIS 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
Datos técnicos
Número de artículo
13824459055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Display
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral o totalmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Número de fases
2
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,44 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,44 W
Tipo de fusible previo
gG
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
870 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
940 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
870 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
690 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
730 W
Cantidad de refrigerante (g)
225 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
290 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
25,2 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131258032
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
550 mm x 280 mm x 280 mm
Número de artículo
13824459055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Display
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral o totalmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Número de fases
2
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,44 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,44 W
Tipo de fusible previo
gG
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
2969 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3207 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2354 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
2491 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
7,94 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
171 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
200 cfm
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
55,1 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131258032
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
21.65 inch x 11.02 inch x 11.02 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 378.46 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.46 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download