GreenCool DTx 6000 Series
DTFS 6021
Green Series DTx 6000 Climatizadores Montaje lateral o totalmente empotrado for indoor app. 370W
400VAC 2~ DIS 7035 R513A
Número de producto:
13824259055
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
Información sobre el producto "DTFS 6021 400V 2~ DIS 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
- Número de artículo
- 13824259055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Display
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,3
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 1,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 1,5 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral o totalmente empotrado
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 60,1 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,185 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,195 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 1,25 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 370 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 450 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 370 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 320 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 350 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 150 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 450 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 290 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 290 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 1.25 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 20 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 550 mm x 280 mm x 210 mm
- Número de artículo
- 13824259055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Display
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,3
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 1,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 1,5 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral o totalmente empotrado
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 60,1 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,185 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,195 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 1,25 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1262 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1535 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1092 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 5,29 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 171 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 171 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 200 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 1.25 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 44,1 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131258209
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
Datos técnicos