DTx 9000 Series
DTI 9031
Serie DTx 9000 Climatizadores Parcialmente empotrado for indoor app. 510W
230VAC MC 7035 R134a
Número de producto:
13295071055
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
Información sobre el producto "DTI 9031 230V MC 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Número de artículo
- 13295071055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Multi-Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,8
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 14,3 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 13,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,283 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,337 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 510 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 560 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 510 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 365 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 395 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 250 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 4 A
- Peso del producto (kg)
- 22 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131061021
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 565 mm x 310 mm x 212 mm
- Número de artículo
- 13295071055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Multi-Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,8
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 14,3 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 13,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,283 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,337 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1740 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1911 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1245 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1348 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 7087,38 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 203 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 182 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 182 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 4 A
- Peso del producto (lb.)
- 48,51 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131061021
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.28 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.81 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 389.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.07 KB | Download | |
| Manual Controller | N/A | 4.38 MB | Download | |
| Manual DTx 9x31 | N/A | 1.15 MB | Download | |
| Supplement operating device | N/A | 1.17 MB | Download | |
| Supplement DTx 9031 230V CC/MC | N/A | 468.3 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTI 9031 230V MC 7035
DTI variants partially recessed by 67 mm after installation
- K
- 495 mm
- L
- 265 mm
- X
- 310 mm
- Y
- 562 mm
- Z1
- 145 mm
- Z2
- 67 mm
- K
- 19.49 in
- L
- 10.43 in
- X
- 12.2 in
- Y
- 22.13 in
- Z1
- 5.71 in
- Z2
- 2.64 in
Dimensiones