You are currently viewing content for: España · español

Información sobre el producto "DTI 9031 230V SC 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
Datos técnicos
Número de artículo
13295041055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,8
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,66
Corriente de arranque a 50 Hz
14,3 A
Corriente de arranque a 60 Hz
13,8 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Parcialmente empotrado
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,283 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,337 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
510 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
560 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
510 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
365 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
395 W
Cantidad de refrigerante (g)
250 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
345 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
345 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
280 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 4 A
Peso del producto (kg)
22 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131060864
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
562 mm x 310 mm x 212 mm
Número de artículo
13295041055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,8
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,66
Corriente de arranque a 50 Hz
14,3 A
Corriente de arranque a 60 Hz
13,8 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Parcialmente empotrado
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,283 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,337 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1740 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1911 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
1245 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1348 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
7087,38 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
203 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
182 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
182 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 4 A
Peso del producto (lb.)
48,51 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131060864
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
22.13 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 389.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.07 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTx 9031 230V SC N/A pdf 440.59 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTI 9031 230V SC 7035

DTI variants partially recessed by 67 mm after installation

Dimensiones
K
495 mm
L
265 mm
X
310 mm
Y
562 mm
Z1
145 mm
Z2
67 mm
K
19.49 in
L
10.43 in
X
12.2 in
Y
22.13 in
Z1
5.71 in
Z2
2.64 in