Convection Heaters
FLH-LST 20
Calentador por convección 20W PTC cable
110-250VAC CBL CE UL
Número de producto:
17002105017
La serie FLH de calentadores radiantes con limitación de la temperatura de la superficie del radiador (-LST) consta de tres versiones con potencias caloríficas nominales de 20, 30 y 50 vatios. Las aplicaciones típicas se dan en instalaciones de edificios, donde es posible el contacto accidental con los calentadores radiantes dentro de los armarios de control, donde las normas de seguridad prohíben las fuentes de calor abiertas o donde los elementos estructurales adyacentes se ven afectados negativamente por el aumento de la generación de calor.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
Información sobre el producto "FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL"
La serie FLH de calentadores radiantes con limitación de la temperatura de la superficie del radiador (-LST) consta de tres versiones con potencias caloríficas nominales de 20, 30 y 50 vatios. Las aplicaciones típicas se dan en instalaciones de edificios, donde es posible el contacto accidental con los calentadores radiantes dentro de los armarios de control, donde las normas de seguridad prohíben las fuentes de calor abiertas o donde los elementos estructurales adyacentes se ven afectados negativamente por el aumento de la generación de calor.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
- Potencia de calefacción eléctrica
- 20 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 55 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de conexión
- Cable
- Peso del producto (kg)
- 0,35 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074779
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 70 mm x 60 mm x 132 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 20 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 131 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Tipo de conexión
- Cable
- Peso del producto (lb.)
- 0,772 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074779
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 5.2 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 128.35 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 128.35 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 020-LST 20W 110-250AC CBL
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 95 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 3.74 in
- Y2
- 1.46 in
- Z
- 1.97 in
Dimensiones