Convection Heaters
FLH-LST 30
Calentador por convección 30W PTC abrazadera
110-250VAC CLP CE UL
Número de producto:
17003105007
La serie FLH de calentadores radiantes con limitación de la temperatura de la superficie del radiador (-LST) consta de tres versiones con potencias caloríficas nominales de 20, 30 y 50 vatios. Las aplicaciones típicas se dan en instalaciones de edificios, donde es posible el contacto accidental con los calentadores radiantes dentro de los armarios de control, donde las normas de seguridad prohíben las fuentes de calor abiertas o donde los elementos estructurales adyacentes se ven afectados negativamente por el aumento de la generación de calor.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
Información sobre el producto "FLH 030-LST 30W 110-250AC CLP"
La serie FLH de calentadores radiantes con limitación de la temperatura de la superficie del radiador (-LST) consta de tres versiones con potencias caloríficas nominales de 20, 30 y 50 vatios. Las aplicaciones típicas se dan en instalaciones de edificios, donde es posible el contacto accidental con los calentadores radiantes dentro de los armarios de control, donde las normas de seguridad prohíben las fuentes de calor abiertas o donde los elementos estructurales adyacentes se ven afectados negativamente por el aumento de la generación de calor.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
- Potencia de calefacción eléctrica
- 30 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 55 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074977
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 70 mm x 60 mm x 177 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 30 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 131 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (lb.)
- 0,992 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074977
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 128.35 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 128.35 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 030-LST 30W 110-250AC CLP
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 140 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 5.51 in
- Y2
- 1.46 in
- Z
- 1.97 in
Dimensiones