You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLH 050-LST 50W 110-250AC CLP"

La serie FLH de calentadores radiantes con limitación de la temperatura de la superficie del radiador (-LST) consta de tres versiones con potencias caloríficas nominales de 20, 30 y 50 vatios. Las aplicaciones típicas se dan en instalaciones de edificios, donde es posible el contacto accidental con los calentadores radiantes dentro de los armarios de control, donde las normas de seguridad prohíben las fuentes de calor abiertas o donde los elementos estructurales adyacentes se ven afectados negativamente por el aumento de la generación de calor.

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión
    para carril DIN de 35 mm
    integrado - Fácil montaje
  • Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
  • Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
  • Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
50 W
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
110-250 V
Rango de tensión (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima de la superficie (°C)
55 °C
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-70 °C
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (kg)
0,51 kg
GTIN (EAN)
4061131075202
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (mm)
70 mm x 60 mm x 177 mm
Potencia de calefacción eléctrica
50 W
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
110-250 V
Rango de tensión (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima de la superficie (°F)
131 °F
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-158 °F
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (lb.)
1,125 lb.
GTIN (EAN)
4061131075202
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 128.35 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 128.35 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.7 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 050-LST 50W 110-250AC CLP

Dimensiones
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
37 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.46 in
Z
1.97 in