You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF"

Los higrostatos de la serie FLZ activan los calentadores de los armarios eléctricos o los ventiladores con filtro cuando se supera un nivel de humedad relativa preestablecido. La humedad relativa se mantiene por encima del punto de rocío, lo que evita la condensación de agua en los componentes eléctricos y la corrosión de las chapas metálicas sin protección. Este dispositivo electrónico combinado reúne el termostato y el higrostato en una sola carcasa y, al mismo tiempo, supervisa la humedad relativa y la temperatura de forma independiente entre sí.

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
Datos técnicos
Número de artículo
17207000000
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
2 A
Rango de consigna de humedad relativa
40-90 rH%
Potencia máxima de conmutación
2
Tipo de sonda
Cinta de poliamida
Adecuado para
para el calefactor/ventilador con filtro
Tipo de función del interruptor 1
Conmutación (NO/NC)
Implementación del dispositivo
Hygrostat
Rango de tensión (50 Hz)
24-250 V
Rango de tensión (60 Hz)
24-250 V
Rango de tensión (CC)
24-48 V
Tipo de unidad de medida
RH
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
mecánico
Higrostato de diferencia de temperatura de conmutación (%)
4 %
Higrostato con tolerancia de punto de conmutación (K)
±1 %
Peso del producto (kg)
0,05 kg
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Dimensiones del producto (mm)
64 mm x 37 mm x 46 mm
Número de artículo
17207000000
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
2 A
Rango de consigna de humedad relativa
40-90 rH%
Potencia máxima de conmutación
2
Tipo de sonda
Cinta de poliamida
Adecuado para
para el calefactor/ventilador con filtro
Tipo de función del interruptor 1
Conmutación (NO/NC)
Implementación del dispositivo
Hygrostat
Rango de tensión (50 Hz)
24-250 V
Rango de tensión (60 Hz)
24-250 V
Rango de tensión (CC)
24-48 V
Tipo de unidad de medida
RH
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
mecánico
Higrostato de diferencia de temperatura de conmutación (%)
4 %
Higrostato con tolerancia de punto de conmutación (K)
±1 %
Peso del producto (lb.)
0,11 lb.
GTIN (EAN)
4061131079071
ETIM-Class
EC004587
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.52 inch x 1.46 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 294.86 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.09 KB Download
Product sheet DE pdf 573.6 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 600 N/A pdf 294.86 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF

Dimensiones
X
37 mm
Y
60 mm
Z
47 mm
X
1.46 in
Y
2.36 in
Z
1.85 in