Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 605 BL
Hygrotherm FLZ mecánico Conmutación (NA/NC) para el calefactor/ventilador con filtro
10-80rH% 4%±1%
Número de producto:
17260000020
Los higrostatos de la serie FLZ activan los calentadores de los armarios eléctricos o los ventiladores con filtro cuando se supera un nivel de humedad relativa preestablecido. La humedad relativa se mantiene por encima del punto de rocío, lo que evita la condensación de agua en los componentes eléctricos y la corrosión de las chapas metálicas sin protección. Este dispositivo electrónico combinado reúne el termostato y el higrostato en una sola carcasa y, al mismo tiempo, supervisa la humedad relativa y la temperatura de forma independiente entre sí.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
Información sobre el producto "FLZ 605 BL HYGROST. 10-80% rH"
Los higrostatos de la serie FLZ activan los calentadores de los armarios eléctricos o los ventiladores con filtro cuando se supera un nivel de humedad relativa preestablecido. La humedad relativa se mantiene por encima del punto de rocío, lo que evita la condensación de agua en los componentes eléctricos y la corrosión de las chapas metálicas sin protección. Este dispositivo electrónico combinado reúne el termostato y el higrostato en una sola carcasa y, al mismo tiempo, supervisa la humedad relativa y la temperatura de forma independiente entre sí.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
- Número de artículo
- 17260000020
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 5 A
- Rango de consigna de humedad relativa
- 10-80 rH%
- Potencia máxima de conmutación
- 2
- Adecuado para
- para el calefactor/ventilador con filtro
- Tipo de función del interruptor 1
- Conmutación (NO/NC)
- Implementación del dispositivo
- Hygrostat
- Rango de tensión (50 Hz)
- 24-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 24-250 V
- Rango de tensión (CC)
- 24-48 V
- Tipo de unidad de medida
- RH
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- mecánico
- Higrostato de diferencia de temperatura de conmutación (%)
- 4 %
- Higrostato con tolerancia de punto de conmutación (K)
- ±1 %
- Peso del producto (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079361
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensiones del producto (mm)
- 93 mm x 59 mm x 52 mm
- Número de artículo
- 17260000020
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 5 A
- Rango de consigna de humedad relativa
- 10-80 rH%
- Potencia máxima de conmutación
- 2
- Adecuado para
- para el calefactor/ventilador con filtro
- Tipo de función del interruptor 1
- Conmutación (NO/NC)
- Implementación del dispositivo
- Hygrostat
- Rango de tensión (50 Hz)
- 24-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 24-250 V
- Rango de tensión (CC)
- 24-48 V
- Tipo de unidad de medida
- RH
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- mecánico
- Higrostato de diferencia de temperatura de conmutación (%)
- 4 %
- Higrostato con tolerancia de punto de conmutación (K)
- ±1 %
- Peso del producto (lb.)
- 0,22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131079361
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.66 inch x 2.32 inch x 2.05 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 605 | N/A | 341.43 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |