You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PCM 55 24DC IP67"

Las unidades Peltier de Pfannenberg proporcionan una climatización fiable de los armarios en aplicaciones en las que son esenciales un tamaño compacto, un rendimiento robusto y un funcionamiento que requiera poco mantenimiento. Diseñadas para entornos industriales exigentes, combinan refrigeración y calefacción en un solo dispositivo, permiten una instalación independiente de la orientación y son aptas para su uso en un amplio rango de temperaturas ambientales.

  • La mejor relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio
  • Aplicable en un amplio rango de temperaturas (de -40 °C a 70 °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
  • Clase de protección IP67/NEMA 4X - Apto para aplicaciones en exteriores en condiciones adversas
  • Manejo independiente de la posición - Posibilidades de montaje versátiles
  • Alta resistencia a los golpes y las vibraciones - Apto para aplicaciones móviles
Datos técnicos
Número de artículo
15365580025
Tapa/cubierta de color
gris claro
Función de calefacción
Sí (1)
Corriente de arranque en CC
6 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
20
Protección de la propiedad intelectual (interior)
67
Método de montaje del climatizador
Parcialmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
53 dB(A)
Potencia de calefacción eléctrica
111 W
Potencia absorbida en corriente continua
74 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
55 W
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
70 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
-40 °C
Rango de tensión (CC)
22-26 V
Tipo de tensión
DC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior de CC (m³/h)
240 m³/h
Flujo de aire en el conducto de distribución (m³/h)
142,71 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (DC, W)
55 W
Peso del producto (kg)
3,02 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
170 mm x 130 mm x 168 mm
Número de artículo
15365580025
Tapa/cubierta de color
gris claro
Función de calefacción
Sí (1)
Corriente de arranque en CC
6 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
20
Protección de la propiedad intelectual (interior)
67
Método de montaje del climatizador
Parcialmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
53 dB(A)
Potencia de calefacción eléctrica
111 W
Potencia absorbida en corriente continua
74 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
8 A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
158 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
-40 °F
Rango de tensión (CC)
22-26 V
Tipo de tensión
DC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior de CC (cfm)
141,25 cfm
Flujo de aire interior en DC (cfm)
84 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (DC, BTU)
188 btu/h
Peso del producto (lb.)
6,66 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 512.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.92 MB Download

Technical Drawings

PCM 55 24DC IP67

Dimensiones
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in