PCM
PCM 70
Serie Peltier PCM Enfriador termoeléctrico Parcialmente empotrado for indoor app. 70W
24VDC CM
Número de producto:
15367080025
Las unidades Peltier de Pfannenberg proporcionan una climatización fiable de los armarios en aplicaciones en las que son esenciales un tamaño compacto, un rendimiento robusto y un funcionamiento que requiera poco mantenimiento. Diseñadas para entornos industriales exigentes, combinan refrigeración y calefacción en un solo dispositivo, permiten una instalación independiente de la orientación y son aptas para su uso en un amplio rango de temperaturas ambientales.
- La mejor relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio
- Aplicable en un amplio rango de temperaturas (de -40 °C a 70 °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
- Clase de protección IP67/NEMA 4X - Apto para aplicaciones en exteriores en condiciones adversas
- Manejo independiente de la posición - Posibilidades de montaje versátiles
- Alta resistencia a los golpes y las vibraciones - Apto para aplicaciones móviles
Información sobre el producto "PCM 70 24DC IP67"
Las unidades Peltier de Pfannenberg proporcionan una climatización fiable de los armarios en aplicaciones en las que son esenciales un tamaño compacto, un rendimiento robusto y un funcionamiento que requiera poco mantenimiento. Diseñadas para entornos industriales exigentes, combinan refrigeración y calefacción en un solo dispositivo, permiten una instalación independiente de la orientación y son aptas para su uso en un amplio rango de temperaturas ambientales.
- La mejor relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio
- Aplicable en un amplio rango de temperaturas (de -40 °C a 70 °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
- Clase de protección IP67/NEMA 4X - Apto para aplicaciones en exteriores en condiciones adversas
- Manejo independiente de la posición - Posibilidades de montaje versátiles
- Alta resistencia a los golpes y las vibraciones - Apto para aplicaciones móviles
- Número de artículo
- 15367080025
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Función de calefacción
- Sí (1)
- Corriente de arranque en CC
- 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 20
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 67
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Potencia de calefacción eléctrica
- 111 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 108 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 8 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 70 W
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 70 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- -40 °C
- Rango de tensión (CC)
- 22-26 V
- Tipo de tensión
- DC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior de CC (m³/h)
- 240 m³/h
- Flujo de aire en el conducto de distribución (m³/h)
- 142,71 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 8 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (DC, W)
- 70 W
- Peso del producto (kg)
- 3,02 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131264705
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 170 mm x 130 mm x 168 mm
- Número de artículo
- 15367080025
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Función de calefacción
- Sí (1)
- Corriente de arranque en CC
- 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 20
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 67
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Potencia de calefacción eléctrica
- 111 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 108 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 8 A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 158 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- -40 °F
- Rango de tensión (CC)
- 22-26 V
- Tipo de tensión
- DC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior de CC (cfm)
- 141,25 cfm
- Flujo de aire interior en DC (cfm)
- 84 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 8 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (DC, BTU)
- 239 btu/h
- Peso del producto (lb.)
- 6,66 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131264705
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
PCM 70 24DC IP67
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 289 mm
- B
- 304 mm
- C
- 304 mm
- D
- 210 mm
- E
- 7.5 mm
- X
- 385 mm
- Y
- 329 mm
- Z1
- 178 mm
- Z2
- 67 mm
- A
- 11.38 in
- B
- 11.97 in
- C
- 11.97 in
- D
- 8.27 in
- E
- 0.3 in
- X
- 15.16 in
- Y
- 12.95 in
- Z1
- 7.01 in
- Z2
- 2.64 in
Dimensiones