You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF 43000 230V 55 UV 7035 A"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
  • Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
  • Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
  • Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
233 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
265 m³/h
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
180 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
207 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
45 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
39 W
Potencia absorbida en corriente continua
45 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
53 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
53 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensiones del producto (mm)
252 mm x 252 mm x 119 mm
Profundidad de instalación (mm)
97 mm
Peso del producto (kg)
1,67 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
137 cfm
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
156 cfm
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
106 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
122 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
45 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
39 W
Potencia absorbida en corriente continua
45 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
53 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
53 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.685 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
3,82 pulgada
Peso del producto (lb.)
3,682 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 572.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.87 MB Download

Technical Drawings

PF 43000 230V 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
4.45 in