PF
PF 43000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 233m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
Número de producto:
11643804054
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
- Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
- Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
Información sobre el producto "PF 43000 24DC 55 7035 A"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
- Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
- Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Tipo de tensión
- DC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 265 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
- 233 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 207 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 12 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 119,13 mm
- Peso del producto (kg)
- 1,51 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- DC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 122 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 12 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 12 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 4,69 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 3,33 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.7 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 572.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 13.59 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 24DC 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 4.45 in
Dimensiones