You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF 66000 230V 55 UV 7035 A EMC"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
  • Red de protección electromagnética - Prevención de la radiación entrante o de las emisiones
  • Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
  • Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
770 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
785 m³/h
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
490 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
501 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
120 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
160 W
Potencia absorbida en corriente continua
120 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Versión EMC
Sí (1)
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
292 mm x 292 mm
Dimensiones del producto (mm)
320 mm x 320 mm x 103 mm
Profundidad de instalación (mm)
150 mm
Peso del producto (kg)
3,43 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034452
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
453 cfm
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
462 cfm
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
288 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
295 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
120 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
160 W
Potencia absorbida en corriente continua
120 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
63 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Versión EMC
Sí (1)
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
12.6 inch x 12.6 inch x 4.06 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
5,91 pulgada
Peso del producto (lb.)
7,563 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034452
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.68 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 714.72 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 714.72 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP N/A STEP 6.68 MB Download

Technical Drawings

PF 66000 230V 55 UV 7035 A EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
150 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
5.91 in