PF IP55
PF 67000 SL
Ventiladores con filtro PF 4.Gen SlimLine 725m³/h 292 mm x 292 mm
400VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 UL
Número de producto:
11677023055
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
- Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
- Alto rendimiento con una profundidad de instalación DTI reducida - Ahorro de espacio sin comprometer el rendimiento
- Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
Información sobre el producto "PF 67000 SL 400V 55 UV 7035"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
- Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
- Alto rendimiento con una profundidad de instalación DTI reducida - Ahorro de espacio sin comprometer el rendimiento
- Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 3
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 705 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 725 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
- 530 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 580 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 110 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 165 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 110 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 66 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 320 mm x 320 mm x 134 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 127,3 mm
- Peso del producto (kg)
- 3,85 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131028574
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 3
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
- 415 cfm
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 427 cfm
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
- 312 cfm
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 341 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 110 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 165 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 110 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 66 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 5,01 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 8,489 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131028574
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 468.1 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.1 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30167-973_PF 67000 SL_AC_400V_PDG.STEP | N/A | STEP | 7.29 MB | Download |
Technical Drawings
PF 67000 SL 400V 55 UV 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 124 mm
- A
- 11.5 in
- B
- 11.5 in
- X
- 12.6 in
- Y
- 12.6 in
- Z1
- 0.28 in
- Z2
- 4.88 in
Dimensiones