You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFA 20000 54 7032"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Certificado por terceros - Diseño de producto fiable
  • Certificado según normas internacionales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Calidad del producto reconocida y fiable a nivel mundial
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
  • Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
Datos técnicos
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
7032
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
125 mm x 125 mm
Profundidad de instalación (mm)
26 mm
Dimensiones del producto (mm)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Peso del producto (kg)
0,12 kg
Número de certificado reconocido por UL
E175229
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131029908
ETIM-Class
EC002513
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
7032
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
4.92 inch x 4.92 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
1,02 pulgada
Peso del producto (lb.)
0,265 lb.
Número del certificado de UL
E489500
Número de certificado reconocido por UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131029908
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download

Technical Drawings

PFA 20000 54 7032

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
26 mm
A
4.92 in
B
4.92 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
1.02 in