You are currently viewing content for: España · español

Información sobre el producto "PWI 6302C 230V 7035"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Aprovechamiento del espacio - Ahorra un valioso espacio gracias a las opciones de instalación parcialmente integrada
  • Instalación por una sola persona - El sistema de montaje «click-and-fit» permite una instalación rápida y sin esfuerzo por parte de un solo técnico
  • Instalación por una sola persona - El sistema de montaje «click-and-fit» permite una instalación rápida y sin esfuerzo por parte de un solo técnico
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
Datos técnicos
Número de artículo
12892601055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,43 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,51 A
Corriente de arranque a 50 Hz
0,56 A
Corriente de arranque a 60 Hz
0,75 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,095 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,115 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
2687 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3000 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
8 °C
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
556 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
18,8 kg
GTIN (EAN)
4061131043515
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
938 mm x 410 mm x 142 mm
Número de artículo
12892601055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,43 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,51 A
Corriente de arranque a 50 Hz
0,56 A
Corriente de arranque a 60 Hz
0,75 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,095 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,115 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
10236 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
46 °F
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
556 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
40 lb.
GTIN (EAN)
4061131043515
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 210.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V N/A pdf 2.88 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V N/A pdf 3.96 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6302C 230V 7035

PWI variants partially recessed by 60 mm after installation

Dimensiones
K
900 mm
L
378 mm
X
410 mm
Y
938 mm
Z1
82 mm
Z2
60 mm
K
35.43 in
L
14.88 in
X
16.14 in
Y
36.93 in
Z1
3.23 in
Z2
2.36 in