PWx 6000
PWI 6302C
Intercambiador de calor aire/agua Parcialmente empotrado 3000W IP55
400VAC 2~ 7035
Número de producto:
12892609055
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Aprovechamiento del espacio - Ahorra un valioso espacio gracias a las opciones de instalación parcialmente integrada
- Instalación por una sola persona - El sistema de montaje «click-and-fit» permite una instalación rápida y sin esfuerzo por parte de un solo técnico
- Instalación por una sola persona - El sistema de montaje «click-and-fit» permite una instalación rápida y sin esfuerzo por parte de un solo técnico
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
Información sobre el producto "PWI 6302C 400V~ 7035"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Aprovechamiento del espacio - Ahorra un valioso espacio gracias a las opciones de instalación parcialmente integrada
- Instalación por una sola persona - El sistema de montaje «click-and-fit» permite una instalación rápida y sin esfuerzo por parte de un solo técnico
- Instalación por una sola persona - El sistema de montaje «click-and-fit» permite una instalación rápida y sin esfuerzo por parte de un solo técnico
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Número de artículo
- 12892609055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,36 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,35 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 0,56 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,75 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,078 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,078 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 2687 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3000 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 8 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 945 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 21,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043553
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 938 mm x 410 mm x 142 mm
- Número de artículo
- 12892609055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,36 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,35 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 0,56 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,75 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,078 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,078 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 10236 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 46 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 945 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043553
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 210.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.34 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302C 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6302C 400V~ 7035
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 900 mm
- L
- 378 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 938 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 35.43 in
- L
- 14.88 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 36.93 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensiones