PWx 6000
PWS 6302C
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 3000W IP55
400VAC 2~
Número de producto:
12882609051
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Opción de conexión en la parte superior - Las conexiones de agua superiores opcionales mejoran la seguridad del manejo
- Rendimiento energético y de seguridad - Ofrece el máximo nivel de seguridad y eficiencia energética en aplicaciones exigentes
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
Información sobre el producto "PWS 6302C 400V 2~ RAL"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Opción de conexión en la parte superior - Las conexiones de agua superiores opcionales mejoran la seguridad del manejo
- Rendimiento energético y de seguridad - Ofrece el máximo nivel de seguridad y eficiencia energética en aplicaciones exigentes
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Número de artículo
- 12882609051
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,36 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,35 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 0,56 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,75 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,078 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,078 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 2687 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3000 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 8 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 945 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 37,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043300
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 1556 mm x 485 mm x 186 mm
- Número de artículo
- 12882609051
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,36 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,35 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 0,56 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,75 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,078 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,078 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 10236 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 46 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 556 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 945 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 82,67 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043300
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 61.26 inch x 19.1 inch x 7.322 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 210.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.34 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302C 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6302C 400V 2~ RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R10
- A
- 662 mm
- B
- 320 mm
- C
- 350 mm
- D
- 280 mm
- E
- 282 mm
- F
- 55 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 945.5 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 26.06 in
- B
- 12.6 in
- C
- 13.78 in
- D
- 11.02 in
- E
- 11.1 in
- F
- 2.17 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 37.22 in
- Z
- 5.59 in
Dimensiones