PWx 6000
PWS 6302
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 3000W IP55
115VAC 7035
Número de producto:
12883304055
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Opción de conexión en la parte superior - Las conexiones de agua superiores opcionales mejoran la seguridad del manejo
- Rendimiento energético y de seguridad - Ofrece el máximo nivel de seguridad y eficiencia energética en aplicaciones exigentes
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
Información sobre el producto "PWS 6302 115V 7035"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Opción de conexión en la parte superior - Las conexiones de agua superiores opcionales mejoran la seguridad del manejo
- Rendimiento energético y de seguridad - Ofrece el máximo nivel de seguridad y eficiencia energética en aplicaciones exigentes
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Número de artículo
- 12883304055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,79 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,97 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,091 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 2687 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 5000 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 2687 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
- 3000 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 8 °C
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 500 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 850 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 25 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 1556 mm x 485 mm x 142 mm
- Número de artículo
- 12883304055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,79 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,97 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,091 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 17061 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 46 °F
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 500 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 850 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 55 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 61.3 inch x 19.1 inch x 5.6 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.69 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 248.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.85 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 2.79 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 3.61 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6302 115V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1556 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 61.26 in
- Z
- 5.59 in
Dimensiones