You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PWS 6102 230V 7035"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
  • Opción de conexión en la parte superior - Las conexiones de agua superiores opcionales mejoran la seguridad del manejo
  • Rendimiento energético y de seguridad - Ofrece el máximo nivel de seguridad y eficiencia energética en aplicaciones exigentes
  • Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
Datos técnicos
Número de artículo
12881401055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,3 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,34 A
Corriente de arranque a 50 Hz
0,29 A
Corriente de arranque a 60 Hz
0,37 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,068 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,078 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
1000 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
1117 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
8 °C
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
11 kg
GTIN (EAN)
4061131042709
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
623 mm x 380 mm x 142 mm
Número de artículo
12881401055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,3 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,34 A
Corriente de arranque a 50 Hz
0,29 A
Corriente de arranque a 60 Hz
0,37 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,068 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,078 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
3412 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
46 °F
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
24 lb.
GTIN (EAN)
4061131042709
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
24.5 inch x 15 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 227.59 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 227.59 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V N/A pdf 2.77 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V N/A pdf 3.53 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6102 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensiones
A
472 mm
B
285 mm
C
272 mm
D
150 mm
E
288 mm
F
40 mm
G
300 mm
X
380 mm
Y
622.5 mm
Z
142 mm
A
18.58 in
B
11.22 in
C
10.71 in
D
5.91 in
E
11.34 in
F
1.57 in
G
11.81 in
X
14.96 in
Y
24.51 in
Z
5.59 in